10207789
1334561
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 4,1472 RON |
| 1000 + | 2,2969 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înveliș | Fără strat de acoperire |
|---|---|
| Culoare | Natural |
| Tip cap | Cap cu dinte dublu din oțel |
| Material dinte | Oțel inoxidabil |
| Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 100.0 mm |
| Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 3.937 in |
| Lungime totală | 14.173 in |
| Lungime totală | 360.0 mm |
| Lățime totală | 0.295 in |
| Lățime totală | 7.5 mm |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Tip | Cable Tie |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina