Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip capăt cu bilă Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
0,9627 RON - 0,9627 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
55.6 mm
1,4173 RON - 1,4173 RON 626400 În stoc
Ball
74.4 mm
10036051 0,0972 RON - 0,0972 RON 152500 În stoc
Ball
26.1 mm
0,1198 RON - 0,1198 RON 221000 În stoc
Ball
33.7 mm
0,3045 RON - 0,3045 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
43.4 mm
0,3788 RON - 0,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
12.5 mm
30.5 mm
0,2151 RON - 0,2151 RON 1000 În stoc
Ball
13.5 mm
22.9 mm
1,0553 RON - 1,0553 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
30.1 mm
55.6 mm
1,3811 RON - 1,4102 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
39.7 mm
74.4 mm
0,3494 RON - 0,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
Orificiu
38.6 mm
0,3437 RON - 0,4195 RON 161000 În stoc
Orificiu
44.5 mm
0,1459 RON - 0,1459 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
10.2 mm
26.2 mm
0,195 RON - 0,195 RON 2019 În stoc
Ball
16.5 mm
33.7 mm
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
16.0 mm
35.0 mm
1,096 RON - 1,5155 RON 3725 În stoc
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,9585 RON - 1,2433 RON 7400 În stoc
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,2062 RON - 0,2062 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
39.4 mm
0,3002 RON - 0,3002 RON 45000 În stoc
Ball
20.0 mm
0,5809 RON - 0,5809 RON 3100 În stoc
Ball
20.0 mm
37.7 mm
1,3837 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ball
36.5 mm
68.1 mm
  • din 2
Brățări cu răsucire 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Natural

10175743

Interval de preț
1,4173 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
626400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    74.4 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nailon 6/6 Natural

10036051

Interval de preț
0,0972 RON - 0,0972 RON

Niveluri de stoc
152500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    26.1 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Natural

10036099

Interval de preț
0,1198 RON - 0,1198 RON

Niveluri de stoc
221000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Negru

10113356

Interval de preț
0,2151 RON - 0,2151 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    22.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Natural

10010983

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
161000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    44.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Negru

10036105

Interval de preț
0,195 RON - 0,195 RON

Niveluri de stoc
2019 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
Brățări cu răsucire 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Interval de preț
1,5155 RON - 1,096 RON

Niveluri de stoc
3725 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Interval de preț
1,2433 RON - 0,9585 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061442

Interval de preț
0,3002 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Interval de preț
0,5809 RON - 0,5809 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Ball
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    37.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790