Meniu Caută

Brățări cu bile pentru cabluri

În stoc

Brăţările cu bile sunt concepute pentru strângerea şi eliberarea cu uşurinţă a cablurilor, în acelaşi timp prevenind alunecarea Brățările cu fixare prin apăsare permit fixarea simplă și sigură pe un panou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Cumpără
1,4735 RON - 1,4735 RON 800 În stoc
UL94 HB
127.0 mm
1,4735 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
127.0 mm
1,2166 RON - 1,2166 RON 800 În stoc
UL94 HB
127.0 mm
1,1493 RON - 1,1493 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
127.0 mm
1,1493 RON - 1,1493 RON 6000 În stoc
UL94 V-2
127.0 mm
Brățară pentru cabluri 127.0 mm 31.8 mm PP Natural

10174364

Interval de preț
1,4735 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățară pentru cabluri 127.0 mm 31.8 mm PP Negru

10163856

Interval de preț
1,2166 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățară pentru cabluri 127.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Negru

10163863

Interval de preț
1,1493 RON - 1,1493 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E169973
  • Cod Vamal
    3926909790