Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7711 RON - 1,9619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,8829 RON - 4,2509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0426 RON - 0,0471 RON | 133500 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0805 RON - 0,0893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,0573 RON - 2,2617 RON | 9900 În stoc |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,4608 RON - 8,924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0728 RON - 0,081 RON | 3100 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,812 RON - 2,0028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,2073 RON - 7,5888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,5396 RON - 1,6894 RON | 100 În stoc |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7194 RON - 0,7806 RON | 17000 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4822 RON - 0,5353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0937 RON - 0,1039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1743 RON - 0,1948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0924 RON - 0,1028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0728 RON - 0,081 RON | 97500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,5339 RON - 1,753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1934 RON - 0,2152 RON | 19000 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3201 RON - 0,3555 RON | 3700 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2284 RON - 1,3375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negru
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina