Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5749 RON - 0,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0818 RON - 0,0911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,7661 RON - 1,9716 RON | 200 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 7,2073 RON - 7,5888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,5396 RON - 1,6894 RON | 100 În stoc |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,0246 RON - 3,3379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0411 RON - 0,0457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0818 RON - 0,0911 RON | 70400 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,7711 RON - 1,9619 RON | 100 În stoc |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,8829 RON - 4,2509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0426 RON - 0,0471 RON | 130000 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0805 RON - 0,0893 RON | 9800 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0459 RON - 0,0499 RON | 258900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5069 RON - 2,793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0805 RON - 0,0893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0411 RON - 0,0457 RON | 52500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,2548 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,0573 RON - 2,2617 RON | 8900 În stoc |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,4608 RON - 8,924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0728 RON - 0,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg