Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0352 RON - 0,0434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,1244 RON - 0,1351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2724 RON - 0,3038 RON | 1800 În stoc |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0924 RON - 0,1028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1743 RON - 0,1948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,041 RON - 5,5861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3119 RON - 0,346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1144 RON - 0,1271 RON | 29000 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5339 RON - 1,753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6076 RON - 1,812 RON | 50 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1934 RON - 0,2152 RON | 7000 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9377 RON - 1,0467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,5832 RON - 4,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | 6500 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2315 RON - 0,2493 RON | 647600 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,0519 RON - 3,3925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3201 RON - 0,3555 RON | 3700 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1144 RON - 0,1271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0459 RON - 0,0499 RON | 18200 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,1687 RON - 1,4608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg