Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3174 RON - 0,346 RON | 7600 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,541 RON - 1,6501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3119 RON - 0,346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,0831 RON - 1,1921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,4046 RON - 0,4386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8106 RON - 0,8814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,2284 RON - 1,3375 RON | 100 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,1893 RON - 0,2071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0935 RON - 2,2025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,8536 RON - 1,9627 RON | 800 În stoc |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,2615 RON - 0,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,564 RON - 0,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0925 RON - 0,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,8536 RON - 1,9627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0736 RON - 0,0736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0925 RON - 0,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,0627 RON - 0,0627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina