Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,1648 RON - 0,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
160.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3174 RON - 0,346 RON 7600 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
Natural
22.0 kg
1,541 RON - 1,6501 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
200.0 mm
Negru
50.0 kg
0,3119 RON - 0,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.0 mm
331.0 mm
Natural
18.0 kg
1,0831 RON - 1,1921 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
200.0 mm
Negru
40.0 kg
0,4046 RON - 0,4386 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,8106 RON - 0,8814 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
500.0 mm
Natural
55.0 kg
1,2284 RON - 1,3375 RON 100 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Natural
40.0 kg
0,1893 RON - 0,2071 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
190.0 mm
Negru
22.0 kg
2,0935 RON - 2,2025 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
360.0 mm
Negru
50.0 kg
1,8536 RON - 1,9627 RON 800 În stoc
78.0 mm
290.0 mm
Negru
50.0 kg
0,2615 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
300.0 mm
Negru
22.0 kg
0,564 RON - 0,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
432.0 mm
Negru
22.0 kg
0,0925 RON - 0,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
100.0 mm
Negru
1,8536 RON - 1,9627 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
290.0 mm
Natural
50.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0736 RON - 0,0736 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
200.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0925 RON - 0,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0627 RON - 0,0627 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
135.0 mm
Negru
8.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
135.0 mm
Natural
8.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244678

Interval de preț
0,346 RON - 0,3174 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    250.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    74.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Natural

10278666

Interval de preț
1,3375 RON - 1,2284 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    40.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Negru

10278710

Interval de preț
1,9627 RON - 1,8536 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    290.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    78.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    50.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2