Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,4673 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Roșu
0,0545 RON - 0,0606 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Argintiu
0,4701 RON - 0,522 RON 40 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Argintiu
0,4673 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0527 RON - 0,0587 RON 800 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,4673 RON - 0,5191 RON 14300 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0527 RON - 0,0587 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Roșu
0,3354 RON - 0,6679 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.1 mm
250.0 mm
Negru
10.0 kg
0,2189 RON - 0,2427 RON 9400 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Galben
0,1445 RON - 0,1599 RON 4600 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0723 RON - 0,0723 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
160.0 mm
Negru
8.0 kg
0,6034 RON - 1,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
240.0 mm
Negru
23.0 kg
0,1431 RON - 0,1585 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,3887 RON - 0,4293 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
300.0 mm
Albastru
22.0 kg
0,1431 RON - 0,1585 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,2427 RON - 0,2708 RON 11800 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,3887 RON - 0,4293 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
300.0 mm
Verde
0,2469 RON - 0,4939 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.1 mm
203.0 mm
Negru
10.0 kg
0,9247 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.9 mm
380.0 mm
Negru
23.0 kg
1,1899 RON - 1,3205 RON 3600 În stoc
110.0 mm
380.0 mm
Galben
  • din 10
Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Argintiu

10244753

Interval de preț
0,522 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244296

Interval de preț
0,0587 RON - 0,0527 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244739

Interval de preț
0,5191 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
14300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Galben

10245071

Interval de preț
0,2427 RON - 0,2189 RON

Niveluri de stoc
9400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    4.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244371

Interval de preț
0,1599 RON - 0,1445 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244531

Interval de preț
0,2708 RON - 0,2427 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    250.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    74.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon 6/6 Galben

10247501

Interval de preț
1,3205 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    380.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    110.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6