Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,1315 RON - 0,1461 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,5609 RON - 0,6088 RON 1100 În stoc
66.0 mm
240.0 mm
Negru
55.0 kg
0,6274 RON - 0,6965 RON 1000 În stoc
78.0 mm
280.0 mm
Negru
55.0 kg
0,4705 RON - 0,5223 RON 10400 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Negru
55.0 kg
0,8187 RON - 0,9118 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
340.0 mm
Negru
55.0 kg
0,5609 RON - 0,6088 RON 8600 În stoc
66.0 mm
240.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3761 RON - 0,4187 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Negru
55.0 kg
0,7018 RON - 0,7616 RON 17200 În stoc
88.0 mm
300.0 mm
Negru
55.0 kg
0,0447 RON - 0,0487 RON 56000 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0901 RON - 0,1003 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
Negru
18.0 kg
0,071 RON - 0,079 RON 111700 În stoc
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
1,4965 RON - 1,7103 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
100.0 mm
Negru
8.0 kg
1,5684 RON - 1,7678 RON 50 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Negru
114.0 kg
0,0798 RON - 0,0889 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
1,723 RON - 1,9235 RON 200 În stoc
53.0 mm
200.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0785 RON - 0,0872 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
1,1402 RON - 1,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0901 RON - 0,1003 RON 45900 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
1,2242 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
230.0 mm
Negru
114.0 kg
0,0416 RON - 0,046 RON 205200 În stoc
21.0 mm
96.0 mm
Negru
8.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247419

Interval de preț
0,6088 RON - 0,5609 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    240.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    66.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247426

Interval de preț
0,6965 RON - 0,6274 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    78.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247402

Interval de preț
0,5223 RON - 0,4705 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247242

Interval de preț
0,6088 RON - 0,5609 RON

Niveluri de stoc
8600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    240.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    66.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247433

Interval de preț
0,7616 RON - 0,7018 RON

Niveluri de stoc
17200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    88.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244838

Interval de preț
0,0487 RON - 0,0447 RON

Niveluri de stoc
56000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244333

Interval de preț
0,079 RON - 0,071 RON

Niveluri de stoc
111700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Negru

10251577

Interval de preț
1,7678 RON - 1,5684 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    114.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon 6/6 Negru

10278611

Interval de preț
1,9235 RON - 1,723 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    53.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244364

Interval de preț
0,1003 RON - 0,0901 RON

Niveluri de stoc
45900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244821

Interval de preț
0,046 RON - 0,0416 RON

Niveluri de stoc
205200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    96.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    21.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2