Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,643 RON - 0,7139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3855 RON - 0,4291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,7194 RON - 0,7806 RON | 67500 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4822 RON - 0,5353 RON | 400 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | 6500 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2315 RON - 0,2493 RON | 640100 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9377 RON - 1,0467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,0831 RON - 1,1921 RON | 22700 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,0573 RON - 2,2617 RON | 9900 În stoc |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,4608 RON - 8,924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0728 RON - 0,081 RON | 3100 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0411 RON - 0,0457 RON | 54600 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0818 RON - 0,0911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,7661 RON - 1,9716 RON | 200 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1244 RON - 0,1351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2724 RON - 0,3038 RON | 1800 În stoc |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0924 RON - 0,1028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0728 RON - 0,081 RON | 92500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3119 RON - 0,346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1144 RON - 0,1271 RON | 29000 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina