20705572
20705572
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,2003 RON |
| 1000 - 1999 | 0,192 RON |
| 2000 + | 0,1825 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 1.969 in |
|---|---|
| Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 50.0 mm |
| Lungime cablu | 200.0 mm |
| Lungime cablu | 7.874 in |
| Lățime cablu | 0.142 in |
| Lățime cablu | 3.6 mm |
| Rezistență la întindere minimă buclă | 40 lbs |
| Rezistență la întindere minimă buclă | 18.1 kg |
| Material | Nailon |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Culoare | Negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina