Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.
Cod Serie: SRMT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,7432 RON - 4,7432 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,9043 RON - 6,9043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,4241 RON - 3,6065 RON | 200 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,6205 RON - 3,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,4267 RON - 10,9599 RON | 8400 În stoc |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 8,7146 RON - 8,7146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 6,75 RON - 7,7884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 6,4833 RON - 6,4833 RON | 500 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 11,0722 RON - 12,8825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 4,4085 RON - 4,8983 RON | 100 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 4,9537 RON - 5,2063 RON | 100 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 2,975 RON - 3,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 13,1071 RON - 13,1071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 14,5525 RON - 16,9662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 7,3253 RON - 7,6761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 7,8867 RON - 8,2796 RON | 5000 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 5,1081 RON - 5,922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 5,1478 RON - 5,9418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,964 RON - 4,4045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 4,0759 RON - 4,5028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm