Meniu Caută

Brățări autoblocante metalice

În stoc

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

Cod Serie: SRMT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
4,301 RON - 4,7789 RON 100 În stoc
51.0 mm
201.0 mm
3,1547 RON - 3,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
259.0 mm
7,9531 RON - 8,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
679.0 mm
5,2509 RON - 5,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
5,3806 RON - 5,3806 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
360.0 mm
8,9402 RON - 8,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
520.0 mm
4,0662 RON - 4,2715 RON 100 În stoc
80.0 mm
300.0 mm
4,8329 RON - 5,0794 RON 100 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
2,9025 RON - 3,3542 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
12,7874 RON - 12,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
14,1975 RON - 16,5524 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
2,3451 RON - 2,6056 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
5,4089 RON - 6,0099 RON 1000 În stoc
304.0 mm
998.0 mm
3,1298 RON - 3,4775 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
838.0 mm
3,1477 RON - 3,4975 RON Solicitați termenul de livrare aici
304.0 mm
998.0 mm
2,5635 RON - 2,8483 RON 200 În stoc
51.0 mm
201.0 mm
4,0429 RON - 4,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
838.0 mm
5,1486 RON - 5,7206 RON 18 În stoc
203.0 mm
679.0 mm
5,3268 RON - 5,9187 RON 2400 În stoc
51.0 mm
201.0 mm
7,4759 RON - 8,2588 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
521.0 mm
  • din 3
Brățări cabluri 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Oțel inoxidabil

10431511

Interval de preț
4,7789 RON - 4,301 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    51.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.0 kg
  • Lungime totală
    201.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

10278437

Interval de preț
4,2715 RON - 4,0662 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278475

Interval de preț
5,0794 RON - 4,8329 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Oțel inoxidabil

10161395

Interval de preț
6,0099 RON - 5,4089 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    304.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.0 kg
  • Lungime totală
    998.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Oțel inoxidabil

10161241

Interval de preț
2,8483 RON - 2,5635 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    51.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.0 kg
  • Lungime totală
    201.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Oțel inoxidabil

10161272

Interval de preț
5,7206 RON - 5,1486 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    203.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    113.0 kg
  • Lungime totală
    679.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Oțel inoxidabil

10161319

Interval de preț
5,9187 RON - 5,3268 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    51.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45.0 kg
  • Lungime totală
    201.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388