Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.
Cod Serie: SRMT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
4,301 RON - 4,7789 RON | 100 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
3,1547 RON - 3,5052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
7,9531 RON - 8,7859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
5,2509 RON - 5,776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
5,3806 RON - 5,3806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
8,9402 RON - 8,9402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
4,0662 RON - 4,2715 RON | 100 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
4,8329 RON - 5,0794 RON | 100 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,9025 RON - 3,3542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
12,7874 RON - 12,7874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
14,1975 RON - 16,5524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
2,3451 RON - 2,6056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
5,4089 RON - 6,0099 RON | 1000 În stoc |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
3,1298 RON - 3,4775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
3,1477 RON - 3,4975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
2,5635 RON - 2,8483 RON | 200 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
4,0429 RON - 4,4921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
5,1486 RON - 5,7206 RON | 18 În stoc |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
5,3268 RON - 5,9187 RON | 2400 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
7,4759 RON - 8,2588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina