Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.
Cod Serie: SRMT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,2276 RON - 4,1959 RON | 200 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8,0971 RON - 10,5109 RON | 100 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 5,6694 RON - 7,3674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,778 RON - 4,1978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 4,8055 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,1798 RON - 2,5644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 4,082 RON - 4,5355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 2,2349 RON - 2,6293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 3,1707 RON - 3,523 RON | 1000 În stoc |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 3,3679 RON - 3,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 4,7432 RON - 4,7432 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,6276 RON - 2,9196 RON | 200 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 4,144 RON - 4,6044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 3,2336 RON - 3,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 8,1519 RON - 9,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 5,3822 RON - 5,9204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,4037 RON - 2,6708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 3,2264 RON - 3,5849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 6,9043 RON - 6,9043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,4241 RON - 3,6065 RON | 200 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm