Meniu Caută

Brățări autoblocante metalice

În stoc

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

Cod Serie: SRMT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
3,5322 RON - 3,6829 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
10,1724 RON - 10,6926 RON 8400 În stoc
180.0 mm
610.0 mm
2,3451 RON - 2,6056 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
3,1477 RON - 3,4975 RON Solicitați termenul de livrare aici
304.0 mm
998.0 mm
2,3137 RON - 2,6697 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
4,9835 RON - 5,7775 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
4,0429 RON - 4,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
838.0 mm
3,1547 RON - 3,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
259.0 mm
7,9531 RON - 8,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
679.0 mm
5,2509 RON - 5,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
362.0 mm
2,9025 RON - 3,3542 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
12,7874 RON - 12,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
14,1975 RON - 16,5524 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
3,2858 RON - 3,2858 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
152.0 mm
4,6275 RON - 4,6275 RON 8 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
6,7359 RON - 6,7359 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
360.0 mm
3,3406 RON - 3,5185 RON 200 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
8,5021 RON - 8,5021 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
450.0 mm
6,5854 RON - 7,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
7,1467 RON - 7,4889 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
  • din 3
Brățări cabluri 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Oțel inoxidabil

10278505

Interval de preț
10,6926 RON - 10,1724 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    180.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    610.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10278345

Interval de preț
4,6275 RON - 4,6275 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Standard Tie
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    60.0 kg
  • Lungime totală
    200.0 mm
Brățări cabluri 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278420

Interval de preț
3,5185 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire