Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat Neadeziv 14.3 mm PPE/PS

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Numărul piesei Essentra:

10001486

Numărul piesei producătorului:

CFCC-3-05

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9078 RON
5000 - 9999 0,8936 RON
10000 + 0,8723 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

907,80 RON

1000 x 0,9078 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Without Adhesive
Lungime braț clemă 12.5 mm
Înălțime internă 4.6 mm
Culoare Alb
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne