20199562
20199562
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|---|
| 1 - 4 | 156,128 RON | 
| 5 - 9 | 140,5052 RON | 
| 10 - 19 | 132,7188 RON | 
| 20 + | 117,096 RON | 
| Toleranţă | Toleranță ridicată | 
|---|---|
| d1 | M16 | 
| l1 | 75.0 | 
| d2 | 16.0 | 
| d3 | 32.0 | 
| l2 | 50.0 | 
| d4 | 16.0 | 
| w1 | 17.0 | 
| Greutate g | 146.0 | 
| Material | Oţel inoxidabil 304 | 
| Standard | DIN 444 | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina