20199487
20199487
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 67,732 RON |
| 5 - 9 | 60,9438 RON |
| 10 - 19 | 57,5497 RON |
| 20 + | 50,8115 RON |
| Toleranţă | Toleranță ridicată |
|---|---|
| d1 | M8 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 8.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 8.0 |
| w1 | 9.0 |
| Greutate g | 26.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 304 |
| Standard | DIN 444 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina