Meniu Caută

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

În producție

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
562 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 l2 H1 Material d1 l1 Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
30.5
12.5
Oțel
M20
130.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
30.5
12.5
Oțel
M20
150.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
75.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
110.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
130.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
85.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
55.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
120.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
33.5
15.0
Oțel
M24
170.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
32.0
34.0
19.0
Oțel
M30
105.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
125.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
33.5
15.0
Oțel
M24
160.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
105.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
140.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
24.5
12.5
Oțel
M20
90.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
24.5
12.5
Oțel
M20
105.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
70.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
90.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
17.0
21.0
10.0
Oțel
M16
120.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
28.5
15.0
Oțel
M24
100.0
Filet scurt
  • din 29