Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Oțel
|
M10
|
35.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Oțel
|
M10
|
45.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Oțel
|
M8
|
40.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Oțel
|
M8
|
32.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Oțel
|
M8
|
50.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Oțel
|
M8
|
35.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Oțel
|
M10
|
55.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Oțel
|
M8
|
45.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Oțel
|
M10
|
40.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Oțel
|
M12
|
40.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Oțel
|
M8
|
25.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Oțel
|
M20
|
105.0
|
Filet scurt
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Oțel
|
M16
|
150.0
|
Filet scurt
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Oțel
|
M20
|
65.0
|
Filet scurt
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Oțel
|
M20
|
60.0
|
Filet scurt
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Oțel
|
M20
|
120.0
|
Filet scurt
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Oțel
|
M30
|
80.0
|
Filet scurt
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Oțel
|
M30
|
140.0
|
Filet scurt
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Oțel
|
M8
|
28.0
|
Filet standard
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
33.5
|
15.0
|
Oțel
|
M24
|
180.0
|
Filet scurt
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina