Meniu Caută

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

În producție

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
562 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 l2 H1 Material d1 l1 Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
44.0
61.0
26.0
Oțel
M42
200.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
20.5
7.5
Oțel
M12
35.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
24.71
33.0
15.0
Oțel
M24
75.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
24.71
33.0
15.0
Oțel
M24
195.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
16.74
24.5
10.0
Oțel
M16
45.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
16.74
24.5
10.0
Oțel
M16
80.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
24.71
33.0
15.0
Oțel
M24
85.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
24.71
33.0
15.0
Oțel
M24
65.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
12.74
20.5
8.0
Oțel
M12
40.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
12.74
20.5
8.0
Oțel
M12
70.0
Clasa de fabricație
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
15.5
6.4
Oțel
M10
55.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
15.5
6.4
Oțel
M10
80.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
15.5
7.5
Oțel
M12
32.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
15.5
7.5
Oțel
M12
40.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
13.5
6.4
Oțel
M10
32.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
11.5
5.3
Oțel
M8
38.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
24.5
12.5
Oțel
M20
140.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
38.0
40.0
22.0
Oțel
M36
130.0
Filet scurt
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
14.5
5.3
Oțel
M8
35.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
17.5
6.4
Oțel
M10
42.0
Filet standard
  • din 29