20262181
20262181
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip | Filet standard |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 21.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 | 35.5 |
| H1 | 12.5 |
| A/F | 30.0 |
| Rezistență la tracțiune (N) | 830 N/mm2 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina