20259907
20259907
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip | Clasa de fabricație |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 12.74 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 20.5 |
| H1 | 8.0 |
| A/F | 18.0 |
| Rezistenta la tractiune N | 830 N/mm2 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina