20256630
20256630
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip | Filet standard |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 90.0 |
| l2 | 22.5 |
| H1 | 7.5 |
| A/F | 19.0 |
| Rezistență la tracțiune (N) | 830 N/mm2 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina