Meniu Caută

Piston cu arc M4 2.5 9.0 Oțel înnegri

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Numărul piesei Essentra:

20760878

Numărul piesei producătorului:

20760878

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 9,8012 RON
20 - 49 8,8061 RON
50 - 99 8,3086 RON
100 + 7,3633 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,80 RON

1 x 9,8012 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Cursa s1 0.8
Sarcina arcului F1 ≈ N 12.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Greutate g 0.4
Material Oțel înnegri

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne