20209049
20209049
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 20,8468 RON |
20 - 49 | 18,772 RON |
50 - 99 | 17,7346 RON |
100 - 499 | 15,6598 RON |
500 + | 13,5356 RON |
Material știft | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 4.8 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.36 |
l4 | 8.2 |
s1 | 5.5 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 6.1 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 12.0 |
Temperatura max. C | -30/+50 |
Greutate g | 1.3 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina