20209032
20209032
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 19,9576 RON |
20 - 49 | 17,9816 RON |
50 - 99 | 16,9442 RON |
100 - 499 | 14,9682 RON |
500 + | 12,9922 RON |
Material știft | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 3.8 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.14 |
l4 | 6.0 |
s1 | 4.0 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 3.3 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 9.0 |
Temperatura max. C | -30/+50 |
Greutate g | 0.8 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina