20209025
20209025
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Material știft | POM |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
| d2 | 2.8 |
| d3 | 4.6 |
| d4 | 3.85 |
| d5 ±0.04 | 4.0 |
| l1 | 10.7 |
| l2 | 0.9 |
| l3 | 1.8 |
| l4 | 5.6 |
| s1 | 2.7 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 3.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 8.2 |
| Temperatura max. C | -30/+50 |
| Greutate g | 0.5 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina