20209001
20209001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 21,5384 RON |
20 - 49 | 19,3648 RON |
50 - 99 | 18,3274 RON |
100 - 499 | 16,1538 RON |
500 + | 13,9802 RON |
Material știft | Oțel inoxidabil |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
d2 | 6.2 |
d3 | 8.5 |
d4 | 7.55 |
d5 ±0.04 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
l2 | 1.1 |
l3 | 2.9 |
l4 | 9.5 |
s1 | 6.5 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 9.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 20.1 |
Temperatura max. C | +250 |
Greutate g | 4.2 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina