20208974
20208974
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Material știft | Oțel inoxidabil |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
| d2 | 4.8 |
| d3 | 6.5 |
| d4 | 5.85 |
| d5 ±0.04 | 6.0 |
| l1 | 15.0 |
| l2 | 1.0 |
| l3 | 2.3 |
| l4 | 8.2 |
| s1 | 5.5 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 6.1 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 12.0 |
| Temperatura max. C | +250 |
| Greutate g | 2.2 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina