Meniu Caută

încuietoare extensibilă 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Oțel placat cu zinc

Numărul piesei Essentra:

10283967

Numărul piesei producătorului:

498020

54 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 262,2593 RON
25 + 120,1933 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

262,26 RON

1 x 262,2593 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Oțel
Tip Încuietoare
Înălțime totală 21.0 mm
Lungime totală 79.0 mm
Lățime totală 52.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne