Meniu Caută

încuietoare extensibilă 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Oțel placat cu zinc

Numărul piesei Essentra:

10283929

Numărul piesei producătorului:

498014

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 126,5353 RON
25 + 57,9715 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

126,54 RON

1 x 126,5353 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Oțel
Tip 12
Înălțime totală 26.5 mm
Lungime totală 61.0 mm
Lățime totală 65.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne