Meniu Caută

încuietoare extensibilă 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Oțel placat cu zinc

Numărul piesei Essentra:

10283912

Numărul piesei producătorului:

498013

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 126,5353 RON
25 + 57,9715 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

126,54 RON

1 x 126,5353 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Oțel
Tip 11
Înălțime totală 18.0 mm
Lungime totală 57.0 mm
Lățime totală 65.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne