Meniu Caută

Bloc de montare pentru plăci cu circuite imprimate 13.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

Numărul piesei Essentra:

10023983

Numărul piesei producătorului:

RPM-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,6054 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 605,40 RON

1000 x 2,6054 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu de montare 2.5 mm
Adâncime totală 13.0 mm
Lățime totală 7.3 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Dimensiune filet M2.5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne