Meniu Caută

Bloc de montare pentru plăci cu circuite imprimate 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

PCB mounting block that screws on to a panel and cantilevers a screwed PCB. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10111956

Numărul piesei producătorului:

PCB-MB-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 8999 0,6918 RON
9000 + 0,5697 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

691,80 RON

1000 x 0,6918 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru orificiu de montare 2.6 mm
Adâncime totală 6.0 mm
Lățime totală 16.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Dimensiune filet #4, M3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne