Meniu Caută

N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

Mărgele de izolație ceramică pentru a oferi protecție și izolație. Foarte rezistente la căldură și tensiune, pot fi stivuite împreună pentru ansambluri mai lungi de fire.
Numărul piesei Essentra:

10151990

Numărul piesei producătorului:

CER-5

429000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3031 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

303,10 RON

1000 x 0,3031 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Diametru interior 1.8 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 1700 °C
Diametru exterior 4.5 mm
Material complet C220 Steatită ceramică
Model 2
Cod Vamal 8547100000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne