Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
10,6092 RON - 10,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
422,6542 RON - 422,6542 RON 9 În stoc
2,961 RON - 2,961 RON 20 În stoc
4.4 mm
6,6236 RON - 6,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON 1 În stoc
7.44 mm
1 505,3357 RON - 1 505,3357 RON Solicitați termenul de livrare aici
449,528 RON - 449,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
521,5748 RON - 521,5748 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,1362 RON - 5,1362 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
262,5908 RON - 262,5908 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
419,146 RON - 419,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.80 mm
16,3908 RON - 16,3908 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
14,6226 RON - 14,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
10,8196 RON - 10,8196 RON 30 În stoc
6.4 mm
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
441,8237 RON - 441,8237 RON 1 În stoc
2 667,7402 RON - 2 667,7402 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,3118 RON - 3,3118 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
5,7255 RON - 6,9465 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.3 mm
574,3672 RON - 574,3672 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 5
Bandă manşon 9.5 mm Nailon 6 Gri

10153840

Interval de preț
422,6542 RON - 422,6542 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Lățime interioară
    3.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Lungime rolă
    1.2 m
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă manşon 3.9 mm Nailon 6/6 Natural

10160671

Interval de preț
2,961 RON - 2,961 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    2.5 mm
  • Lățime interioară
    2.3 mm
  • Lungime totală
    320.5 mm
  • Lățime totală
    4.4 mm
Bandă manşon 12.7 mm TPE Negru

10165980

Interval de preț
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    9.53 mm
  • Lățime totală
    7.44 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Lungime rolă
    30.0 m
Bandă manşon 4.8 mm PE Natural

10021712

Interval de preț
10,8196 RON - 10,8196 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lungime totală
    6.4 mm
  • Lățime totală
    6.4 mm
Bandă manşon 14.3 mm PS Alb

10152751

Interval de preț
441,8237 RON - 441,8237 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2
  • Lățime interioară
    3.6 mm
  • Lungime totală
    1.2 m
  • Material complet
    Polistiren