Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
5.8 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
267,4127 RON - 267,4127 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.60 mm
238,9627 RON - 238,9627 RON 8 În stoc
2.2 mm
10,3504 RON - 10,3504 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
3 717,2854 RON - 3 717,2854 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
3.3 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON 4 În stoc
4.6 mm
375,6949 RON - 375,6949 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.30 mm
3 944,2645 RON - 3 944,2645 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
3 933,8263 RON - 3 933,8263 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
3.3 mm
508,8399 RON - 508,8399 RON 10 În stoc
1 251,6178 RON - 1 251,6178 RON Solicitați termenul de livrare aici
412,3456 RON - 412,3456 RON 12 În stoc
2,8888 RON - 2,8888 RON 20 În stoc
4.4 mm
438,5639 RON - 438,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
649,2821 RON - 649,2821 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 5
Bandă manşon 2.4 mm PE Natural

10268261

Interval de preț
238,9627 RON - 238,9627 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    1.8 mm
  • Lățime interioară
    0.9 mm
  • Lungime totală
    2.2 mm
Bandă manşon 5.0 mm Oțel inoxidabil Negru

10160626

Interval de preț
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    4.6 mm
  • Lățime totală
    4.6 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10161838

Interval de preț
508,8399 RON - 508,8399 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bandă manşon 9.5 mm Nailon 6 Gri

10153840

Interval de preț
412,3456 RON - 412,3456 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Lățime interioară
    3.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Lungime rolă
    1.2 m
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă manşon 3.9 mm Nailon 6/6 Natural

10160671

Interval de preț
2,8888 RON - 2,8888 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    2.5 mm
  • Lățime interioară
    2.3 mm
  • Lungime totală
    320.5 mm
  • Lățime totală
    4.4 mm