Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
1 282,9082 RON - 1 282,9082 RON Solicitați termenul de livrare aici
422,6542 RON - 422,6542 RON 12 În stoc
2,961 RON - 2,961 RON 20 În stoc
4.4 mm
974,6111 RON - 974,6111 RON Solicitați termenul de livrare aici
521,5748 RON - 521,5748 RON Solicitați termenul de livrare aici
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
7,3534 RON - 7,3534 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
13,3315 RON - 13,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.53 mm
13,0369 RON - 13,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
629,2984 RON - 629,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
274,098 RON - 274,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.60 mm
3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
3.3 mm
16,3908 RON - 16,3908 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
14,9032 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
3.3 mm
262,5908 RON - 262,5908 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
419,146 RON - 419,146 RON 2 În stoc
9.80 mm
10,6092 RON - 10,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
  • din 5
Bandă manşon 9.5 mm Nailon 6 Gri

10153840

Interval de preț
422,6542 RON - 422,6542 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Lățime interioară
    3.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Lungime rolă
    1.2 m
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă manşon 3.9 mm Nailon 6/6 Natural

10160671

Interval de preț
2,961 RON - 2,961 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    2.5 mm
  • Lățime interioară
    2.3 mm
  • Lungime totală
    320.5 mm
  • Lățime totală
    4.4 mm
Bandă manşon 6.1 mm PE Natural

10268339

Interval de preț
419,146 RON - 419,146 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    4.3 mm
  • Lățime interioară
    6.6 mm
  • Lungime totală
    9.8 mm