Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă panou compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,1586 RON - 10,1586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 717,2854 RON - 3 717,2854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 10,3504 RON - 10,3504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | 4 În stoc |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 238,9627 RON - 238,9627 RON | 8 În stoc |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 267,4127 RON - 267,4127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 20,7008 RON - 20,7008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,174 RON - 7,174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 13,0064 RON - 13,0064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 12,7189 RON - 12,7189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 613,9497 RON - 613,9497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 585,3999 RON - 585,3999 RON | 28 În stoc |
|
|
||
| 12,8147 RON - 12,8147 RON | 480 În stoc |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 12,6367 RON - 12,6367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1 313,3506 RON - 1 313,3506 RON | 128 În stoc |
|
|
||
| 2 377,1141 RON - 2 377,1141 RON | 6 În stoc |
|
|
||
| 1 810,9227 RON - 1 810,9227 RON | 1 În stoc |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina