Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
2,961 RON - 2,961 RON 20 În stoc
1.3 mm
Natural
2.2 mm
Poliamidă
3.9 mm
1 346,1844 RON - 1 346,1844 RON 127 În stoc
1.8 mm
Natural
2.7 mm
Polietilenă de densitate mică
4.4 mm
395,7385 RON - 395,7385 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 mm
Negru
2.7 mm
Polietilenă de densitate mică
4.4 mm
1 122,2553 RON - 1 122,2553 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
Negru
4.2 mm
Polietilenă de densitate mică
4.8 mm
2 436,542 RON - 2 436,542 RON 13 În stoc
2.6 mm
Natural
4.2 mm
Polietilenă de densitate mică
4.8 mm
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON 2 În stoc
1.52 mm
Negru
2.36 mm
Elastomer termoplastic
12.7 mm
441,8237 RON - 441,8237 RON 1 În stoc
0.5 mm
Alb
3.6 mm
Polistiren
14.3 mm
14,9314 RON - 14,9314 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Poliamidă 6
4.8 mm
13,6684 RON - 13,6684 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
4.8 mm
Polietilenă de densitate mică
4.8 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
Negru
2.3 mm
Oțel inoxidabil
5.8 mm
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
Natural
2.0 mm
Poliamidă 6
4.4 mm
13,4298 RON - 13,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Natural
2.0 mm
Polietilenă de densitate mică
4.4 mm
708,7227 RON - 708,7227 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
Natural
1.8 mm
Polietilenă de densitate mică
4.1 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
Negru
3.3 mm
Oțel inoxidabil
5.8 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
Negru
1.7 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
Negru
1.7 mm
Oțel inoxidabil
5.8 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
Negru
1.4 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
4 032,172 RON - 4 032,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
Negru
1.1 mm
Oțel inoxidabil
5.0 mm
419,146 RON - 419,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Polietilenă
6.1 mm
262,5908 RON - 262,5908 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Polietilenă
4.0 mm
  • din 5
Bandă manşon 3.9 mm Nailon 6/6 Natural

10160671

Interval de preț
2,961 RON - 2,961 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    2.5 mm
  • Lățime interioară
    2.3 mm
  • Înălțime totală
    3.9 mm
  • Lățime totală
    4.4 mm
Bandă adezivă manșon 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Interval de preț
1 346,1844 RON - 1 346,1844 RON

Niveluri de stoc
127 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Înălțime totală
    4.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bandă adezivă manșon 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Interval de preț
2 436,542 RON - 2 436,542 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.9 mm
  • Lățime interioară
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bandă manşon 12.7 mm TPE Negru

10165980

Interval de preț
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    9.53 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    7.44 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Bandă manşon 14.3 mm PS Alb

10152751

Interval de preț
441,8237 RON - 441,8237 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2
  • Lățime interioară
    3.6 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Material complet
    Polistiren