Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
266,3859 RON - 266,3859 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,5694 RON - 10,5694 RON 240 În stoc
1 096,3756 RON - 1 096,3756 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 670,2477 RON - 1 670,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,4763 RON - 5,4763 RON 81 În stoc
9.8 mm
950,8401 RON - 950,8401 RON Solicitați termenul de livrare aici
21,3168 RON - 21,3168 RON Solicitați termenul de livrare aici
20,7008 RON - 20,7008 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,174 RON - 7,174 RON Solicitați termenul de livrare aici
12,8147 RON - 12,8147 RON 120 În stoc
12,6367 RON - 12,6367 RON Solicitați termenul de livrare aici
950,8401 RON - 950,8401 RON Solicitați termenul de livrare aici
649,2685 RON - 649,2685 RON Solicitați termenul de livrare aici
508,8399 RON - 508,8399 RON 10 În stoc
1 559,0356 RON - 1 559,0356 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.23 mm
989,6679 RON - 989,6679 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,7656 RON - 2,7656 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
14,266 RON - 14,266 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,5557 RON - 10,5557 RON 30 În stoc
18,4691 RON - 18,4691 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 5
Bandă manşon 3.2 mm PA Natural

10019665

Interval de preț
10,5694 RON - 10,5694 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
  • Înălțime canal
    0.8 mm
  • Lungime totală
    2.4 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Bandă manşon 6.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160701

Interval de preț
5,4763 RON - 5,4763 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    4.3 mm
  • Lățime interioară
    6.6 mm
  • Lungime totală
    320.5 mm
  • Lățime totală
    9.8 mm
Bandă manşon 4.4 mm PE Natural

10026601

Interval de preț
12,8147 RON - 12,8147 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    0.8 mm
  • Lungime totală
    3.2 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Bandă adezivă manșon 4.4 mm Nailon 6

10161838

Interval de preț
508,8399 RON - 508,8399 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bandă manşon 4.8 mm PE Natural

10021712

Interval de preț
10,5557 RON - 10,5557 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
  • Înălțime canal
    1.2 mm
  • Lungime totală
    6.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică