Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă panou | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 449,528 RON - 449,528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 437,1086 RON - 437,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 466,9266 RON - 1 466,9266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 339,7878 RON - 339,7878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 985,894 RON - 985,894 RON | 15 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3534 RON - 7,3534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 13,3315 RON - 13,3315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 13,0369 RON - 13,0369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 629,2984 RON - 629,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 21,8498 RON - 21,8498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamidă 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 21,2183 RON - 21,2183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamidă 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,3534 RON - 7,3534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 13,1351 RON - 13,1351 RON | 450 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 12,9527 RON - 12,9527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16,3908 RON - 16,3908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamidă 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina