Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă panou | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4298 RON - 13,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 14,9314 RON - 14,9314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamidă 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 13,6684 RON - 13,6684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 708,7227 RON - 708,7227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 18,9308 RON - 18,9308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamidă 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 629,2984 RON - 629,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 2 436,542 RON - 2 436,542 RON | 13 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,961 RON - 2,961 RON | 20 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliamidă
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 6,6236 RON - 6,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.319 in
8.1 mm
|
Poliamidă
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2 667,7402 RON - 2 667,7402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
Gri
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 441,8237 RON - 441,8237 RON | 1 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
Alb
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polistiren
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1 346,1844 RON - 1 346,1844 RON | 127 În stoc |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 395,7385 RON - 395,7385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
Negru
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 122,2553 RON - 1 122,2553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON | 1 În stoc |
0.06 in
1.52 mm
|
Negru
|
0.093 in
2.36 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 449,528 RON - 449,528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,1362 RON - 5,1362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
0.193 in
4.9 mm
|
Poliamidă
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
Negru
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
Negru
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | 4 În stoc |
0.114 in
2.9 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm