Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
7,3534 RON - 7,3534 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13,1351 RON - 13,1351 RON 450 În stoc
3.2 mm
15,9699 RON - 15,9699 RON 30 În stoc
7.2 mm
974,6111 RON - 974,6111 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON 1 În stoc
7.44 mm
5,6132 RON - 5,6132 RON 81 În stoc
9.8 mm
6,6236 RON - 6,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON 4 În stoc
4.6 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
521,5609 RON - 521,5609 RON 10 În stoc
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
7,3534 RON - 7,3534 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
13,3315 RON - 13,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.53 mm
985,894 RON - 985,894 RON 15 În stoc
449,528 RON - 449,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
13,0369 RON - 13,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
437,1086 RON - 437,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 466,9266 RON - 1 466,9266 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 5
Bandă manşon 4.4 mm PE Natural

10026601

Interval de preț
13,1351 RON - 13,1351 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lungime totală
    3.2 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
Bandă manşon 4.8 mm PE Natural

10026656

Interval de preț
15,9699 RON - 15,9699 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lungime totală
    7.2 mm
  • Lățime totală
    7.2 mm
Bandă manşon 12.7 mm TPE Negru

10165980

Interval de preț
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    9.53 mm
  • Lățime totală
    7.44 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Lungime rolă
    30.0 m
Bandă manşon 6.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160701

Interval de preț
5,6132 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    4.3 mm
  • Lățime interioară
    6.6 mm
  • Lungime totală
    320.5 mm
  • Lățime totală
    9.8 mm
Bandă manşon 5.0 mm Oțel inoxidabil Negru

10160626

Interval de preț
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    4.6 mm
  • Lățime totală
    4.6 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10161838

Interval de preț
521,5609 RON - 521,5609 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Interval de preț
985,894 RON - 985,894 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m