Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
1 122,2553 RON - 1 122,2553 RON Solicitați termenul de livrare aici
481,4677 RON - 481,4677 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 436,542 RON - 2 436,542 RON 13 În stoc
449,528 RON - 449,528 RON 6 În stoc
441,8237 RON - 441,8237 RON 1 În stoc
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON 1 În stoc
7.44 mm
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1 346,1844 RON - 1 346,1844 RON 127 În stoc
15,9699 RON - 15,9699 RON 30 În stoc
7.2 mm
395,7385 RON - 395,7385 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 667,7402 RON - 2 667,7402 RON Solicitați termenul de livrare aici
449,528 RON - 449,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,1362 RON - 5,1362 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
574,3672 RON - 574,3672 RON Solicitați termenul de livrare aici
521,5748 RON - 521,5748 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 505,3357 RON - 1 505,3357 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 282,9082 RON - 1 282,9082 RON Solicitați termenul de livrare aici
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
1 123,785 RON - 1 123,785 RON Solicitați termenul de livrare aici
985,894 RON - 985,894 RON 15 În stoc
  • din 5
Bandă adezivă manșon 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Interval de preț
2 436,542 RON - 2 436,542 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.9 mm
  • Lățime interioară
    4.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Interval de preț
449,528 RON - 449,528 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m
Bandă manşon 14.3 mm PS Alb

10152751

Interval de preț
441,8237 RON - 441,8237 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2
  • Lățime interioară
    3.6 mm
  • Lungime totală
    1.2 m
  • Material complet
    Polistiren
Bandă manşon 12.7 mm TPE Negru

10165980

Interval de preț
1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    9.53 mm
  • Lățime totală
    7.44 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Lungime rolă
    30.0 m
Bandă adezivă manșon 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Interval de preț
1 346,1844 RON - 1 346,1844 RON

Niveluri de stoc
127 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m
Bandă manşon 4.8 mm PE Natural

10026656

Interval de preț
15,9699 RON - 15,9699 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lungime totală
    7.2 mm
  • Lățime totală
    7.2 mm
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Interval de preț
985,894 RON - 985,894 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m