Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
5.8 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
14,5672 RON - 14,5672 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
10,5557 RON - 10,5557 RON 30 În stoc
6.4 mm
13,335 RON - 13,335 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
18,4691 RON - 18,4691 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
20,7008 RON - 20,7008 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7,174 RON - 7,174 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
12,8147 RON - 12,8147 RON 480 În stoc
3.2 mm
331,5003 RON - 331,5003 RON Solicitați termenul de livrare aici
15,5804 RON - 15,5804 RON 30 În stoc
7.2 mm
691,4368 RON - 691,4368 RON Solicitați termenul de livrare aici
18,4691 RON - 18,4691 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
14,266 RON - 14,266 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
21,3168 RON - 21,3168 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
3 933,8263 RON - 3 933,8263 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
3.3 mm
13,1023 RON - 13,1023 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
15,991 RON - 15,991 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
10,1586 RON - 10,1586 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
  • din 5
Bandă manşon 4.8 mm PE Natural

10021712

Interval de preț
10,5557 RON - 10,5557 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lungime totală
    6.4 mm
  • Lățime totală
    6.4 mm
Bandă manşon 4.4 mm PE Natural

10026601

Interval de preț
12,8147 RON - 12,8147 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lungime totală
    3.2 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
Bandă manşon 4.8 mm PE Natural

10026656

Interval de preț
15,5804 RON - 15,5804 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lungime totală
    7.2 mm
  • Lățime totală
    7.2 mm