Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă panou compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,3534 RON - 7,3534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 13,1351 RON - 13,1351 RON | 540 În stoc |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 15,9699 RON - 15,9699 RON | 30 În stoc |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 974,6111 RON - 974,6111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 1 856,1958 RON - 1 856,1958 RON | 1 În stoc |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 5,6132 RON - 5,6132 RON | 81 În stoc |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 6,6236 RON - 6,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | 4 În stoc |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 521,5609 RON - 521,5609 RON | 10 În stoc |
|
|
||
| 18,9308 RON - 18,9308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 7,3534 RON - 7,3534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,3315 RON - 13,3315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 985,894 RON - 985,894 RON | 15 În stoc |
|
|
||
| 449,528 RON - 449,528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 13,0369 RON - 13,0369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 437,1086 RON - 437,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 1 466,9266 RON - 1 466,9266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |